Consiga sistemas de alimentación digital eficientes y con gran densidad de potencia en unidades de batería de reserva (BBU), fuentes de alimentación de corriente alterna (CA) y corriente continua (CC) para consumidores, etc.

Los microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000 permiten a los clientes industriales desarrollar soluciones energéticas de vanguardia.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010062 – Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p
  • TIDM-02000 – Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m
  • TIDM-02011 – Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real
Productos
  • TMS320F28379D – MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1
  • TMS320F280025C – MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB
Desarrollo de software
  • C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™
  • POWERSUITE – Herramientas de software de diseño de fuente de alimentación digital powerSUITE para MCU C2000™