Diodos
Amplia gama de soluciones de protección completas para ESD y sobretensiones
Buscar por categoría
Seleccione por especificación
Protección de líneas de datos
Protección de líneas de alimentación
Nuevos productos
Diodo de protección contra ESD y sobretensiones de dos canales y 5.5 V para monitores de bate
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.046
Diodo de protección contra sobretensiones TVS unidireccional de 24 V automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.15
Diodo de protección contra descarga electrostática (ESD) bidireccional de dos canales y 18 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.066
Diodo de protección contra sobretensiones, bidireccional, 24 V, 30 A, automotriz, en SOT23
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.16
ESD bidireccional de dos canales y diodo de protección de 18 V para la industria automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.066
Diodo unidireccional de protección contra sobretensiones de 24 V, 30 kV
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.12