Módulos de alimentación (inductor integrado)
La opción más sencilla y compacta para la conversión de reducción de tensión CC/CC
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Módulos buck (inductor integrado)
Buck-boost & inversores (inductor integrado)
Módulos boost (inductor integrado)
Módulos buck multifase (inductor integrado)
Módulos de retorno (inductor integrado)
Tecnología de empaquetado MagPack™
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Módulo de potencia MicroSIP™ buck-boost con corriente de salida de 1.5 A, inductor integrado con I²C
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.5
Módulo de alimentación de entrada de 36 V y salida doble de 2A
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.66
Módulo de alimentación de entrada de 36 V y salida doble de 3 A
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.16
Módulo de alimentación doble de 3 A, con entrada de 36 V y salida desde 0.8 V hasta 16 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 28.88
Módulo de alimentación de alta densidad doble de 2 A, con salida desde 0.8 V hasta 16 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 5
5.5V input, 6A step-down power module with integrated inductor and I2C interface in QFN
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.49
Beneficios de nuestros módulos de alimentación
Ahorre espacio valioso del tablero
Obtenga una mayor densidad de potencia y reduzca el tamaño total de la solución con módulos que integran transistores de efecto de campo (FET), controlador, inductor y pasivos en un único paquete que utiliza tecnología de integración 3D.
Acelere la comercialización de sus productos
Salga al mercado más rápido eliminando la necesidad de abastecimiento de componente externo con módulos fáciles de usar que cumplan los requisitos de interferencia electromagnética (EMI) y reduzcan el esfuerzo de diseño de energía en hasta un 45 % en comparación con las soluciones discretas.
Minimice las pérdidas del sistema
Obtenga la mejor eficiencia de su clase con módulos que acercan la fuente de alimentación a la carga para reducir las pérdidas de placa y del sistema.
Recursos técnicos
El valor de los módulos de alimentación
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A)
Recursos de diseño y desarrollo
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos
WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)