¿Qué tecnologías permiten una mayor densidad?

La superficie y la altura de la placa son factores limitantes a medida que aumenta la demanda de alimentación. Los diseñadores de sistemas de alimentación deben introducir más circuitos en sus aplicaciones para diferenciar sus productos y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia y mejorar el rendimiento térmico. Ahora son posibles mayores niveles de potencia en factores de forma más pequeños gracias a las avanzadas tecnologías de proceso, encapsulado y diseño de circuitos de TI.

Acordeón

Ventajas de las tecnologías de Texas Instruments (TI) para la densidad de alimentación

Menos espacio, menos calor
Rendimiento térmico mejorado
Eficiencia mejorada
RECURSOS

Obtenga más información sobre cómo mejoramos la densidad de potencia


Serie de videos

Los fundamentos de la densidad de alimentación

Cada nuevo avance tecnológico exige más alimentación en menos espacio. Esa es la promesa de la densidad de potencia: encapsulados más pequeños, corriente más alta, menos compensaciones. Conozca cómo impulsamos una mayor densidad para los próximos años.




Diseño de referencia

Diseño de referencia de cargador de a bordo bidireccional de 6,6 kW basado en GaN

El diseño de referencia PMP22650 es un cargador integrado bidireccional de 6.6 kW. El diseño emplea un PFC tótem bifásico y un convertidor condensador-inductor-inductor-inductor-condensador (CLLLC) de puente completo con rectificación síncrona. El CLLLC utiliza la modulación de frecuencia y de (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz

El TIDM-02014 es un diseño de referencia de sistema de inversor de tracción basado en SiC de 800 V y 300 kW desarrollado por Texas Instruments y Wolfspeed que proporciona una base para que los fabricantes de equipos originales y los ingenieros de diseño creen sistemas de inversor de tracción de (...)


Diseño de referencia

Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem

Este diseño de referencia es un diseño de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem de 5 kW de alta densidad y alta eficiencia. El diseño utiliza una PFC de tótem bifásico que funciona con frecuencia variable y conmutación de tensión cero (ZVS). El control utiliza una nueva topología y un (...)
TENDENCIAS DE POTENCIA RELACIONADAS

Explore otras tendencias de potencia

Aislamiento

Aumente la seguridad con la máxima tensión de funcionamiento y fiabilidad

Baja interferencia electromagnética (EMI)

Reduzca los costos del sistema y cumpla rápidamente las normas EMI reduciendo las emisiones

Bajo ruido y alta precisión

Mejore la integridad de la alimentación y la señal para aumentar la protección y precisión del sistema

Corriente quiescente baja

Prolongue la vida útil del producto y de la batería sin afectar el rendimiento del sistema