¿Cuáles son las tecnologías de aislamiento galvánico? El aislamiento galvánico es un método para separar de manera eléctrica dos zonas. Esto permite la transferencia de tensiones de alimentación o señales a través de la barrera sin comprometer la seguridad humana. Al mismo tiempo, también evita las diferencias de potencial de tierra y mejora la inmunidad de ruido. Nuestra gama de técnicas de aislamiento propietarias, que incluye una sólida barrera de aislamiento capacitivo de SiO2 y un aislamiento magnético integrado basado en transformadores en IC, ayuda a superar los estándares de la Verband der Elektrotechnik (VDE), la Canadian Standards Association (CSA) y Underwriters Laboratories (UL) sin comprometer el rendimiento.

Ventajas de nuestra tecnología de aislamiento

Mejora la robustez & la confiabilidad del sistema
Menores costos del sistema
Escalabilidad

Featured products

ISOM8110ACTIVO

Optoemulador monocanal con entrada de CC, salida de transistor y CTR de 100 % a 155 %

TPSI2140-Q1ACTIVO

Interruptor aislado para uso automotriz de 1200 V, 50 mA, con valor nominal de avalancha de 2 mA<

AMC23C12ACTIVO

Comparador de ventana aislado reforzado de respuesta rápida con umbral ajustable y función de cierre

UCC34141-Q1ACTIVO

Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado

Diseños de referencia recomendados para el aislamiento

Diseño de referencia

Diseño de referencia de protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para relés de estado sól

Este diseño de referencia muestra cómo conseguir protección contra sobrecorriente y sobretemperatura para un relé de estado sólido. El diseño de referencia incluye el controlador de conmutación aislado reforzado TPSI3050-Q1 de 5 kVRMS. El dispositivo TPSI3050-Q1 integra un transformador laminado (...)

Diseño de referencia

Controlador de compuerta y fuente de alimentación de polarización programables por SPI para automoci

Este diseño de referencia proporciona alimentación de polarización aislada y controlador de puerta aislada para interruptores de alimentación en inversores de tracción y cargadores de a bordo. Tanto la potencia de polarización como el controlador proporcionan el alto aislamiento (RMS de 3 kV (...)

Diseño de referencia

AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis

Este diseño de referencia cuenta con un método de monitoreo de aislamiento de CC de puente eléctrico (DC‑IM) que permite un mecanismo preciso de detección de fugas de aislamiento simétrico y asimétrico y un mecanismo de detección de resistencia de aislamiento. Presentamos una nueva generación de (...)