Soluciones para fuentes de alimentación de 50 W a 2 kW. Nuestra amplia gama de controladores analógicos de alto rendimiento es compatible con topologías de medio puente y puente completo para fuentes de alimentación de 50 W a 2 kW. Nuestras robustas funciones, como la frecuencia programable, la conmutación a tensión cero, el arranque suave y los controladores de compuerta integrados, entre otras, permiten aumentar la flexibilidad del diseño al tiempo que simplifican el diseño del sistema, mejoran la eficiencia y aumentan la densidad de potencia
Buscar por categoría
Controladores de puente destacados
Technical Resources
Application note
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
Más información sobre las consideraciones prácticas de diseño de este convertidor de 600 W, con desplazamiento de fase y puente completo, que utiliza los controladores UCC28950/UCC28951 PSFB.
Application note
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
Profundice en los pros y los contras de las topologías de puente completo con desplazamiento de fase (PSFB) e inductor-inductor-condensador (LLC) de puente completo (FB-LLC), compare los problemas básicos entre un PSFB y un FB-LLC y dé ideas sobre cómo elegir entre ambas dada una determinada aplicación.
Application note
Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A)
Más información sobre las consideraciones prácticas de diseño para alta frecuencia y alta potencia con la técnica de control de modulación por ancho de pulsos (PWN) resonante con desplazamiento de fase.
Diseño de referencia
Diseño de referencia de potencia de salida de 12 V y entrada de batería de 48 V y 400 W para automoc
Este diseño de referencia es un convertidor de puente completo desfasado de 400 W automotriz que genera la salida de 12 V a partir de una batería de coche de 48 V. El controlador de puente completo con desplazamiento de fase mejorado implementa retrasos programables que garantizan la conmutación (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de medio puente de 54-VCC de entrada y 12-V, 42-A de salida
Este diseño de referencia de medio puente de salida de 12 V, 42 A es para convertidores de bus en interruptores de campus y sucursales de red cableada. El diseño presenta alta eficiencia y varias protecciones contra fallos (sobrecorriente y cortocircuito). El diseño proporciona una comparación de (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de cargador de batería CA/CC industrial de 2 kW con una eficiencia de carga com
Este diseño de referencia es un módulo que se puede configurar como fuente de alimentación estándar o cargador de batería. El voltaje de salida oscila entre 0 V y 32 V a una corriente máxima de 62.5 A. Consta de cuatro placas, un PFC boost, un puente completo con cambio de fase, una pequeña placa (...)