Módulos frontales de radiofrecuencia (RF)
Encuentre el rendimiento y el ancho de banda óptimos para sus requerimientos con nuestros módulos frontales de RF
Los módulos frontales de RF altamente integrados requieren una cantidad mínima de componentes externos. Las interfaces de entrada y salida adaptadas, junto con el filtrado interno, permiten ahorrar espacio y reducir costos externos de la lista de materiales. Estos módulos funcionan en un amplio rango de suministro y pueden adaptarse a todo el espectro de la batería. Además, las bajas corrientes en estado inactivo prolongan considerablemente el tiempo de operación del producto final.
Nuevos productos
Módulo de parte frontal (FEM) de banda ISM multiprotocolo de 860 MHz a 930 MHz y RF Wi-SUN
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.5
Módulo frontal de RF multiprotocolo, Wi-SUN y de banda ISM de 820 MHz a 1054 MHz con rutas TX y RX d
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.5