Impulsamos la innovación con soluciones de accionamiento de motores más inteligentes, seguras y pequeñas
Buscar por categoría
¿Qué hace que nuestros controladores para motores sean diferentes?
Explore las tecnologías destacadas para controladores para motores
Introducción a los IPM de GaN
Los módulos de alimentación inteligentes (IPM) desarrollados con nitruro de galio (GaN) permiten una mayor densidad de potencia y eficiencia que los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de silicio y los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) tradicionales.
Beneficios:
- Una eficiencia >99% en la etapa de potencia elimina la necesidad de componentes de refrigeración, como los disipadores de calor, lo que mejora la eficiencia general y reduce el tamaño del sistema del controlador para motores.
- <El tiempo muerto de 150 ns y el retardo de propagación, junto con frecuencias de conmutación de modulación por ancho de pulsos más altas, reducen la distorsión de la corriente para mejorar el rendimiento acústico.
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
IPM de GaN eficientes
DRV7167PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Introducción al accionamiento inteligente de puerta
Los controladores de puertas inteligentes integran componentes pasivos para reducir el tamaño de la placa, la complejidad del diseño y el costo. La protección y la configurabilidad que ofrece el accionamiento inteligente de puerta mejora la simplicidad del diseño y aporta un nuevo nivel de inteligencia a los sistemas de motor.
Beneficios:
- Reduzca el costo del sistema: Integre hasta 24 componentes externos utilizados normalmente en controladores de compuertas estándares para reducir el tamaño de la placa de circuito impreso.
- Protección confiable: Detección incorporada de fallos de drenaje a fuente y de puerta a fuente MOSFET para evitar el falso encendido de FET causado por el acoplamiento.
- Facilidad de uso: Simplifique el diseño con tiempo muerto automático integrado y corriente de accionamiento de puerta programable para optimizar la interferencia electromagnética.
Smart Gate Drive
Understanding Smart Gate Drive (Rev. D)
DRV8363-Q1ACTIVO
DRV8703-Q1ACTIVO
Introducción al ajuste inteligente
El ajuste inteligente admite un ajuste y un control intuitivos del motor para lograr una conmutación suave, precisa, silenciosa y eficiente con el motor de paso. Mire el video para obtener más información sobre los beneficios y las funciones de la tecnología de ajuste inteligente.
Beneficios:
- Accionamiento de paso eficiente: Adapte automáticamente los modos de disminución de corte de corriente para reducir la pérdida de potencia y la termodisipación
- Funcionamiento silencioso y suave: Reduzca el ruido y la vibración al tiempo que garantiza pérdidas mínimas de pasos con los modos de disminución ajustados automáticamente
- Facilidad de uso: Establezca automáticamente las relaciones de modo de disminución para eliminar la necesidad de realizar ajustes precisos durante el diseño del motor de velocidad gradual
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
SmartTune User Guide: How to Quickly Setup and Spin Your 3-Phase BLDC Motor
Presentación de SmartTune: Sintonice automáticamente sus parámetros del motor
DRV8889-Q1ACTIVO
Introducción al control sin sensores
Acelere el diseño del sistema BLDC con nuestros controladores integrados de control sin sensor y sin código. Los controladores de motor inteligentes permiten un ajuste sencillo y ofrecen un rendimiento diferenciado para las aplicaciones finales.
Beneficios:
- Control sin sensores orientado al campo: Logre acústica y eficiencia de primer nivel para electrodomésticos
- Control trapezoidal sin sensor: Logre una velocidad eléctrica de 3.2 kHz y un arranque de motor en menos de 50 ms para aplicaciones como bombas de combustible y aspiradoras robóticas e inalámbricas
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
How to Optimize MCF8315 Hardware Design in Fan Application
Encuentre recursos para empezar
Introducción a los controladores de motor
Conozca los diferentes tipos de controladores para motores: motores con escobillas, de velocidad gradual y de CC sin escobillas, y los usos más comunes de cada uno de ellos.
Descripción general de las funciones del accionamiento de puerta avanzado
Comprenda las funciones del accionamiento de puerta avanzado y cómo se utilizan para el control y la optimización de la conmutación de MOSFET.
Find resources to get started
Introduction to motor drivers
Learn about the different types of motor drivers: brushed, stepper, and brushless-DC motors and common uses for each.
Advanced Gate Drive Features Overview
Get an understanding of the features of advanced gate drive and how they are used for MOSFET switching control and optimization.