Clasificación de piezas

Texas Instruments (TI) entiende que las normas de fiabilidad y calidad de los semiconductores son importantes. Teniendo esto en cuenta, nuestras clasificaciones y calificaciones de piezas pueden ayudarlo a encontrar más fácilmente piezas que se alineen con las normas de la industria.

Descripciones de la clasificación

Calificación
Descripción y aplicaciones previstas
Automotriz Diseñadas para aplicaciones automotrices, las piezas clasificadas para automoción ayudan a los diseñadores a cumplir con las normas Automotive Electronics Council (AEC)-Q100 o AEC-Q101 u otras especificaciones automotrices. Consulte la hoja de datos del producto para obtener detalles.
Catálogo TI clasifica la mayoría de sus piezas como productos de catálogo, que lanza de acuerdo con sus propias directrices de calidad.
Producto mejorado (EP) TI clasifica los productos mejorados (EP) para su uso en aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Nuestra gama de productos plásticos mejorados (EP) ofrece productos comerciales listos para usar reforzados calificados para cumplir con la norma del Componente electrónico calificado para aeroespacial (AQEC). Para obtener más información, consulte "Flujo QML, su importancia y cómo obtener la información del lote".
Alta temperatura Las piezas de alta temperatura de TI pueden soportar temperaturas extremas en sistemas electrónicos. Los productos de alta temperatura están disponibles en cerámica (210 °C), plástico de alta temperatura (175 °C) y un chip en buen estado.
Militar Las piezas de clasificación militar de TI son adecuadas para la defensa y cierta electrónica aeroespacial. Esta clasificación implica el desarrollo de piezas con métodos, controles y procedimientos uniformes, y pruebas de dispositivos microelectrónicos para su uso en sistemas electrónicos, incluidas pruebas medioambientales básicas para determinar la resistencia a los efectos nocivos de los elementos naturales y las condiciones que rodean las operaciones militares. Consulte la hoja de datos para obtener más información si los productos cumplen con la especificación de rendimiento militar MIL-PRF-38535 (lista de fabricantes calificados [QML] Clase Q y Clase N).
Espacial TI proporciona piezas espaciales o de calidad espacial calificadas para su uso en aplicaciones de electrónica espacial. Nuestra gama incluye circuitos integrados (IC) QML clase V o similares con garantía de dureza de radiación o circuitos integrados tolerantes a la radiación, lo que demuestra el compromiso de larga data de la empresa con el mercado de la electrónica espacial. Para obtener más información, consulte el “Manual de radiación para la electrónica” y “Reducir el riesgo en las misiones de órbita terrestre baja con productos plásticos espaciales mejorados”.

Clasificaciones según capacidad nominal

Calificación
Catálogo
Automotriz
Producto mejorado
Militar
Espacio1
Clasificación
Comercial
AEC-Q100
Producto mejorado
QML-Q
Espacio2

Prueba & documentación

Dibujo de artículos del proporcionado por el proveedor (VID) ✓ ✓ ✓ ✓
Dibujo microelectrónico estándar (SMD) ✓ ✓ ✓
Informe de conformidad del proceso ✓ ✓ ✓ ✓
Contenido del informe de conformidad del proceso MIL-PRF-38535 Grupo A, B, C, D Consulte la página del producto MIL-PRF-38535 Grupo A, B, C, D, E

Fabricación

Línea base controlada única ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Posibilidad de varios lotes de obleas por carrete ✓ ✓ ✓ ✓
Prueba de vida por lote de oblea ✓ ✓

Encapsulado

Construcción del paquete Plástico Plástico Plástico Hermético Plástico3
Alambre de ligadura Au/Cu Au/Cu Au Al Au4
¿Es posible un acabado con plomo de estaño puro (Sn)? ✓ ✓
¿>Es posible que haya un 97 % de estaño (Sn) dentro del paquete? ✓ ✓ Chip invertido Chip invertido
Se requiere prueba de envejecimiento en  producción Se requiere prueba de envejecimiento, salvo que exista una autorización especial firmada con un acuerdo bilateral por escrito (BLA) ✓
Desgasificación probada según ASTM E595 ✓ ✓ ✓

Radiación

Rango de caracterización TID (krad/Si) De 30 a 50 De 50 a 300
Rango de pruebas de aceptación de lotes de radiación TID (RLAT) (krad/Si) 20, 30 o 50 50, 100 o 300
Inmunidad de SEL (MeV*cm2/mg)
≥43 ≥50
Rango de temperatura De -40 a +85 °C De -40 a +150 °C De -55 a +150 °C De -55 a +125 °C De -55 a +125 °C

Espacio1 :  la clasificación espacial incluye las variantes SHP, QML-P, QML-Y, QML-V
Espacio2 : las clasificaciones de espacio específicas varían según los requisitos de aplicación 
Plástico3: algunas variantes utilizan embalaje hermético
Au4: algunas variantes utilizan alambre de ligadura de Al o N/A

La tabla ilustra los valores típicos de cada grado de clasificación. Para obtener datos precisos o información detallada, consulte la página específica del producto. Definiciones:
SMD: dibujo de microcircuitos estándar
VID: dibujo de artículos del proveedor
QML: lista de fabricantes calificados
TID: dosis ionizante total
SEL: efecto de cierre de evento único
RHA: dureza de radiación garantizada

Clasificaciones a nivel de la pieza frente a clasificaciones a nivel del producto

TI ofrece clasificaciones para sus piezas, también conocidas como números de pieza que se pueden solicitar. En TI.com, agrupamos varias piezas en una página de producto. En el caso de que la página de un solo producto tenga piezas con más de una clasificación, TI mostrará todas las clasificaciones apropiadas y dejará clara la clasificación a nivel de pieza correspondiente cuando corresponda.