Información sobre la RoHS de China

China ha creado requisitos específicos de RoHS para su país, el Marcado de China para el control de la contaminación causada por la norma SJ/T11364-2006 (RoHS de China).  RoHS de China es la medida oficial para el control de la contaminación en productos electrónicos en este país. RoHS de China es similar a la versión europea de RoHS, que regula el cadmio, el plomo, el cromo hexavalente, el mercurio y dos retardantes de llama bromados, los bifenilos polibromados (PBB) y el éter de difenilo polibromado (PBDE). Al igual que la RoHS europea, la RoHS de China tiene el mismo umbral del 0.1 % (1000 ppm) para todas las sustancias enumeradas anteriormente, excepto para el Cd, que tiene un umbral del 0.01 % (100 ppm) y contiene una serie de exenciones útiles para ciertos usos importantes del plomo.

Requisitos de etiquetado de RoHS de China

La RoHS de China exige el uso del símbolo de flecha circular con una “e” para los productos totalmente conformes.  Si contiene una o más de las sustancias incluidas en la lista por encima del umbral máximo, sustituirá a la “e” con un número comprendido entre 1 y 99.  Este número representa el número de años que la sustancia o sustancias restringidas no se filtrarán desde el producto mientras esté en uso.  Para un producto IC de TI que contenga una sustancia por encima del umbral establecido por la RoHS de China, TI utiliza el valor “50”.  

Lo que significa RoHS de China para los productos de los IC de TI

Todos los productos de los IC terminados de TI etiquetados como conformes con RoHS sin exención o como "Verdes" cumplen con la RoHS de China.   La única sustancia RoHS de China que puede contenerse en los productos de los IC terminados de TI por encima del umbral máximo es el plomo (Pb).  La información medioambiental pertinente relacionada con el Período de Uso medioambientalmente Seguro (EFUP) para este tipo de productos se encuentra en el siguiente PCN.