Etiquetado de productos con logotipo

Los productos de los IC de TI utilizan un etiquetado y simbolización en productos de los IC que incorporan los requisitos de J-STD-609 & RoHS de China.  Estas etiquetas también resumen el estado de cumplimiento de los requisitos RoHS de la Unión Europea (UE). Para obtener más información sobre el estado de cumplimiento de números de pieza específicos de TI, visite nuestra herramienta Búsqueda de contenido de materiales.

Logotipo sin plomo (Sin Pb): J-STD-609

La norma J-STD-609 del Consejo conjunto de ingeniería de dispositivos electrónicos (JEDEC) se lanzó en julio de 2007 para darle a la industria electrónica los requisitos de etiquetado estándar para los acabados de plomo externo y los topes de bola/soldadura.  TI fue miembro principal del comité de esta norma durante su desarrollo y publicación, y ha estado enviando productos con requisitos de etiquetado basados en esta norma desde el 1 de junio de 2004.  Las etiquetas de empaquetado de TI que utilizan el logotipo sin Pb indican que el producto cumple con los requisitos de acabado sin Pb y utiliza un conjunto de materiales clasificado para procesos de reflujo sin plomo según la revisión C de J-STD-020 o posterior.

Logotipo verde

TI define los productos "verdes" en función de los requisitos específicos de contenido de halógenos que se alinean con los estándares de la industria para la fabricación respetuosa con el medio ambiente.  Para obtener más detalles, consulte la Declaración de bajo halógeno (verde) de TI.

Categorías de acabado sin Pb

Las categorías de acabado sin plomo de JEDEC J-STD-609, que describen el acabado/material de terminal sin plomo (sin plomo) de los componentes y la pasta de soldadura/soldadura que se utiliza en el ensamblaje de la placa se encuentran a continuación.

Para los productos de los IC de TI que cumplen tanto con los requisitos de plomo de J-STD-609 como con los requisitos "Verde" de TI, la designación del "código e" se ha actualizado a un "código G" (por ejemplo, "e4" se convierte en "G4").

  • e0: contiene plomo añadido intencionalmente (Pb)
  • e1: estaño-plata-cobre (SnAgCu) con contenido de plata superior a 1.5 % y sin otros elementos añadidos intencionalmente
  • e2: aleaciones de estaño (Sn) sin bismuto (Bi) ni zinc (Zn), excepto las aleaciones de estaño, plata y cobre (SnAgCu) en e1 y e8
  • e3: estaño (Sn)
  • e4: metal precioso (por ejemplo, plata (Ag]), oro (Au), níquel-paladio (NiPd), níquel-paladio-oro (NiPdAu) [sin estaño (Sn)])
  • e5: estaño-zinc (SnZn), estaño-zinc-otro (SnZnX) (todas las demás aleaciones que contengan estaño [Sn] y zinc [Zn] y que no contengan bismuto [Bi])
  • e6: contiene bismuto (Bi)
  • e7: soldadura a baja temperatura (≤150 ºC) que contiene indio (in) (sin bismuto [Bi])
  • e8: estaño-plata-cobre (SnAgCu) con contenido de plata inferior o igual a 1.5 %, con o sin elementos de aleación añadidos intencionalmente. Esta categoría no incluye las aleaciones descriptas en los puntos e1 y e2 o que no contengan bismuto o zinc.
  • e9: símbolo, sin asignar

Simbolización del producto

Productos de los IC:  J-STD-609 y TI-Verde

Figura 1: Simbolización del producto

Cuando haya un espacio disponible en los circuitos integrados de TI, se les imprimirá la simbolización del código e/código G.

Etiquetas de envío de TI

J-STD-609 y los símbolos de RoHS de China

El uso del símbolo sin plomo (sin plomo) de J-STD-609 junto con cualquier código “e” excepto “e0” se aplica a productos que cumplen plenamente con RoHS de la UE y RoHS de China, según se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Etiqueta de TI con simbolización J-STD-609

Los productos de TI que con cumplen los requisitos sin Pb, los requisitos de RoHS y los requisitos de bajo halógeno JS-709 impulsados por la industria para los componentes han reemplazado el símbolo “e” por un “G” en las etiquetas, como se ve en la Figura 3.

Figura 3: Etiqueta de TI con simbolización “Verde”

Producto conforme a RoHS de la UE con exención

Los productos sin el símbolo J-STD-0609, pero que indican "Exento de RoHS" y utilizan el símbolo de flecha de seguimiento de China RoHS con un “50”, corresponden a productos a los que se les aplica una o más exenciones de RoHS de la UE. Para los productos de TI, esto se aplica al plomo (Pb) que supera el umbral del 0.1 % (1000 ppm), según se muestra en la Figura 4.

Figura 4: Etiqueta de TI conforme a RoHS con simbolización de Exención

Producto no conforme con RoHS de la UE 

Los productos que no llevan el símbolo J-STD-609 y utilizan el símbolo de flecha de seguimiento de RoHS de China con un “50” contienen plomo (Pb) por encima del umbral del 0.1 % (1000 ppm) y no están amparados por exenciones de RoHS de la UE, según se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Etiqueta de TI con simbolización que no cumple con RoHS

Simbolización de etiqueta

J-STD-609 y estado de RoHS

Producto conforme a la RoHS de la UE

Cuando haya un espacio disponible en los circuitos integrados de TI, se les imprimirá la simbolización del código e/código G.

Producto conforme a la RoHS de la UE

Los productos sin el símbolo J-STD-0609, pero que indican "Exento de RoHS" y utilizan el símbolo de flecha de seguimiento de China RoHS con un “50”, corresponden a productos a los que se les aplica una o más exenciones de RoHS de la UE. Para los productos de TI, esto se aplica al plomo que supera el umbral del 0.1 % (1000 ppm).

Producto no conforme con RoHS de la UE

Los productos que no llevan el símbolo J-STD-060 y utilizan el símbolo de flecha de seguimiento de RoHS de China con un “50” contienen plomo (Pb) por encima del umbral del 0.1 % (1000 ppm) y no están amparados por exenciones de RoHS de la UE.

Otros ejemplos de etiquetas de TI e inclusión del símbolo de la flecha de seguimiento de RoHS de China

Los productos de TI etiquetados como "sin Pb" o "verdes" cumplen con las regulaciones RoHS vigentes, incluyendo las de la Unión Europea, China y California. Para cumplir con  los requisitos de RoHS de China, TI incorporó el símbolo de la flecha de seguimiento en las etiquetas de los productos en julio de 2007. Además, aclara si los productos de TI contienen materiales RoHS por encima del valor máximo de concentraciones (MCV) o no. Este símbolo aparece en las etiquetas vistas arriba como 2 flechas de seguimiento con una “e” en el medio. Para los productos que superan los umbrales de alguna sustancia según RoHS de China, la “e” se reemplazaría por un “50” para cumplir con la declaración china del período de uso medioambientalmente seguro.

Se pueden encontrar más detalles sobre el símbolo de flecha de seguimiento y los símbolos sin plomo que se utilizan en las etiquetas de TI aquí.  La información de referencia sobre la declaración del período de uso medioambientalmente seguro de China para productos que contienen materiales sujetos a RoHS de China por encima del valor máximo de concentración (MCV) se puede encontrar aquí.

Uso de la exención de RoHS de la UE

Algunos de los productos de TI cumplen con la norma RoHS, específicamente con el uso de una exención RoHS de la UE para el plomo.  Consulte la declaración de exención y vencimiento de RoHS de TI  en la página de Información medioambiental  para obtener la información más reciente.

En esta página