Confiabilidad    

Diseño confiable

Resultados automatizados mediante un flujo de diseño consciente de la confiabilidad


En TI, la confiabilidad es más que una calificación. Durante más de una década, realizamos innovaciones significativas en nuestro proceso de diseño para desarrollar un equipo de herramientas que tenga en cuenta la confiabilidad. Esto nos permite integrar la confiabilidad con los modelos tecnológicos y nuestro ciclo de desarrollo de productos, que incluye la automatización del diseño, la simulación y la verificación. Las simulaciones de confiabilidad incorporan objetivos de temperatura y vida útil del producto, y ofrecen una mayor cobertura de confiabilidad para aplicaciones de clientes exigentes.

¿Por qué elegir TI para la confiabilidad?

checkmark

Liderazgo en la industria

Lideramos con un diseño consciente de la confiabilidad que beneficia a los clientes. Nuestro software avanzado se adapta a modelos de confiabilidad y esfuerzos, y permite mejorar los productos para la era de la IA.

checkmark

Automatización

Nuestra confiabilidad de diseño en evolución se automatiza a través de herramientas de software. Los objetivos de vida útil del producto y la temperatura se integran desde el desarrollo del transistor hasta la entrega.

checkmark

Confiabilidad

Nuestros productos se verifican a través de extensas simulaciones, que ofrecen un rendimiento eléctrico estable para aplicaciones exigentes, incluidos los ciclos de vida automotrices e industriales prolongados.

checkmark

Autorización de confiabilidad

Nuestros procesos de diseño utilizan una autorización de confiabilidad (RSO) específica, que refleja el compromiso de TI con la confiabilidad de los productos.

Confiabilidad de TI: Integración con el diseño

El soporte de confiabilidad se planea en la fase inicial del desarrollo de tecnología y la definición de productos.

  • Se establecen objetivos de vida útil que permiten satisfacer las aplicaciones más exigentes de los clientes, incluyendo los ciclos de vida extendidos de productos industriales y automotrices.
  • Las aplicaciones se revisan para confirmar que la tecnología y los procesos de diseño son compatibles con todos los casos de uso previstos.
  • Se evalúan el rango de temperatura, los casos de uso y los materiales del encapsulado para confirmar el margen de un funcionamiento robusto.
  • Las opciones de paquete se evalúan para garantizar que se pueda admitir el rendimiento térmico y eléctrico.

Durante el desarrollo, se lanza el PDK que automatiza la verificación de confiabilidad en todo el flujo de diseño.

  • La confiabilidad del transistor y del metal se cuantifica mediante amplias pruebas de esfuerzo acelerado. Se desarrollan modelos de confiabilidad que identifican las condiciones de desgaste y los límites del área de funcionamiento seguro (SOA). En última instancia, estos modelos se formatean para ser utilizados en herramientas de software de diseño automatizado.
  • Se desarrollan modelos de circuitos eléctricos (modelos SPICE) a nivel de transistor, los cuales se validan considerando variaciones de proceso, tensión y temperatura. Esto permite realizar simulaciones automatizadas con gran precisión eléctrica.
  • Los modelos de confiabilidad y los modelos eléctricos se integran en el kit de diseño del proceso (PDK) y se liberan para utilizarse en herramientas de simulación y de diseño físico. Los modelos de confiabilidad automatizan la integración de la confiabilidad en todo el flujo de diseño.

Durante el diseño, la confiabilidad se integra y se verifica mediante herramientas automatizadas orientadas a esta.

  • Se realizan simulaciones de circuito exhaustivas para garantizar la estabilidad y la fiabilidad incluso en las peores condiciones posibles. Esto incluye los extremos en el proceso de fabricación, variaciones de tensión y temperatura, además de las limitaciones propias del diseño físico.
  • El diseño físico, incluido el encapsulado, se verifica para garantizar la integridad de la potencia, la señal y el cumplimiento de las reglas de diseño.
  • Se ha completado la validación final (RSO). Este proceso de validación final permite ejecutar simulaciones de confiabilidad avanzadas, lo que aumenta tanto la integridad como la cobertura de las pruebas en el ciclo de diseño, garantizando que los productos de TI sean realmente robustos.
  • Este flujo de diseño orientado a la confiabilidad va un paso más allá de las certificaciones estándar, asegurando un rendimiento constante durante toda la vida útil del producto.

Durante la validación del producto

  • Se realizan pruebas exhaustivas de productos en laboratorios de ingeniería o comprobadores automatizados para proporcionar una cobertura completa de los circuitos y validación en los distintos niveles extremos de fabricación, temperatura y tensión.
  • Se evalúa el margen de rendimiento mediante "pruebas de ruptura" y así se determinan los límites de las especificaciones del dispositivo.
  • La calificación es el último paso, donde se ejecutan pruebas de esfuerzo aceleradas a nivel de producto, de acuerdo con los estándares de la industria JEDEC y AEC. Contamos con una amplia base de datos de cualificaciones de circuitos, dispositivos y paquetes, que se pueden implementar para reducir riesgos, mejorar la confianza del cliente y reducir los tiempos de los ciclos de cualificación.

Durante la producción

  • Se monitorean las métricas de rendimiento y confiabilidad para garantizar la coherencia del producto.
  • La prueba de producción utiliza un control eficaz de márgenes y defectos para garantizar que los productos incorporen calidad y confiabilidad a través de las pruebas automatizadas.
  • Las piezas defectuosas por mil millones (DPPB) se monitorean y se busca llevarlas a 0 mediante los procesos de mejora continua de TI.
  • Los productos de TI están diseñados para ser confiables en los diferentes mercados. Los productos de TI se utilizan en muchas aplicaciones: vida útil prolongada, altas temperaturas y condiciones extremas.

Preguntas frecuentes

Políticas y procedimientos de calidad

Las políticas y procedimientos de calidad de TI ayudan a abordar y resolver rápidamente cualquier problema relacionado con la calidad que pueda surgir, desde calificaciones de nuevos productos y avisos de cambio de procesos hasta la resolución oportuna de problemas y quejas de los clientes. Para obtener respuestas a las preguntas sobre el sistema de gestión de calidad de TI, las directrices generales de calidad (GQG), el manual de políticas de calidad, el control de cambios y las políticas de retirada o discontinuación de productos, haga clic aquí.

Información sobre el medioambiente

Nuestro objetivo es llevar a cabo nuestro negocio de tal manera que proteja y preserve el medio ambiente, la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y las comunidades donde vivimos y operamos. Si tiene preguntas frecuentes sobre el contenido de materiales de TI, el cumplimiento medioambiental y la información sobre materiales sin plomo y de conflicto, haga clic aquí.

Calificación

El proceso de calificación confirma que la confiabilidad de nuestros productos, procesos y encapsulados cumple con los estándares de la industria. Todos los productos de TI se someten a pruebas de calificación y confiabilidad, o a una calificación por justificación de similitud, antes de su lanzamiento. Aquí encontrará preguntas frecuentes sobre el proceso de calificación de TI.

 

¿Tiene otras consultas? Envíe su pregunta a nuestro Centro de atención al cliente.