Conozca nuestras principales tecnologías

Nuestras tecnologías de vanguardia le ayudan a crear diseños que gestionan la energía de forma más eficiente, perciben el mundo con mayor precisión, conectan la información sin interferencias y procesan los datos de forma más inteligente.

Explore las tecnologías de hardware

Explore las tecnologías de software y las arquitecturas de sistemas

Explore las tecnologías de fabricación

Tecnologías destacadas

Edge AI

Experimente una IA rápida y segura de vanguardia con nuestros productos de detección, procesamiento y control. 

Detección de corriente

La amplia gama de soluciones de detección de corriente de TI permite una precisión líder en el sector para una amplia gama de tensiones de modo común y temperaturas —sin concesiones en cuanto al tamaño, la complejidad o el costo del sistema.

Buck (reductor)

Utilice nuestros más de 7000 reguladores conmutados CC/CC de alta eficiencia y reguladores lineales de caída baja (LDO) para rangos de tensión de entrada de 1 V a 100 V y rangos de corrientes de salida de 50 mA a 420 A.