Wi-Fi 6, también conocida como 802.11ax, es la última generación de tecnología Wi-Fi. Ofrece varias mejoras con respecto a sus predecesores, Wi-Fi 5 (802.11ac), como un mejor rendimiento en entornos congestionados, una menor latencia y una mayor eficiencia energética. Estas mejoras son posibles a través de las nuevas funciones como el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) y el tiempo de activación objetivo (TWT). La capacidad del Wi-Fi 6 para manejar una alta densidad de dispositivos conectados con latencia e interferencia reducidas lo convierte en una solución ideal para el creciente panorama de IoT. Esto permite una integración y rendimiento excelentes.
¿Por qué elegir a TI para Wi-Fi 6?
Wi-Fi® 6 de TI
Simplificación de IoT con Wi-Fi 6 de TI
Presentamos la familia de dispositivos Wi-Fi CC33xx, diseñada para ser asequible, confiable y ayudarle a conectar más aplicaciones del Internet de las cosas (IoT).
Cómo las funcionalidades poco conocidas de Wi-Fi®︎ 6 ayudan a conectar dispositivos IoT
Funciones Wi-Fi 6
Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP
Los dispositivos SimpleLink™ CC3351 (2.4 GHz y 5 GHz) Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy permiten una conectividad asequible, fiable y segura en aplicaciones integradas con un procesador host que ejecuta Linux® o un microcontrolador (MCU) host que ejecuta RTOS. Las nuevas capacidades Wi-Fi de doble (...)