El M-Bus inalámbrico (wM-Bus) es una red STAR de bajo costo y baja potencia que se ejecuta en bandas industriales, científicas y médicas sin licencia. Basado en inferior a 1 GHz, el wM-Bus puede llegar a través de paredes de hormigón y largas distancias, con redes de hasta 1,000 nodos por colector. Hay modos para las bandas de 868 MHz, 433 MHz y 169 MHz, lo que permite una cobertura de varios kilómetros. El wM-Bus es el estándar de medición inalámbrica más común en Europa.
¿Por qué elegir a TI para wM-Bus?
Primero en comercializar
Más de 40 millones de unidades desplegadas desde 2011 y el primer socio con Stackforce para el desarrollo de wM-Bus.
Larga duración de la batería
Diseñadas con un tamaño reducido en mente, las soluciones de chip único de TI vienen en un encapsulado de 7x7 y más de 10 años de duración esperada de la batería.
Global
El wM-Bus de TI es compatible con un amplio rango de protocolos regionales y bandas de frecuencia de 169, 433 & 868 MHz, lo que permite desplegar sus productos en todo el mundo.
PRODUCTS
Featured Wireless M-Bus products
DISEÑO Y DESARROLLO
Primeros pasos
El M-Bus inalámbrico es ideal para aplicaciones de medición inteligente que necesitan soluciones fiables, flexibles y de bajo consumo. Para comenzar a crear su propia red, siga estos pasos:
Herramienta: Programa de protocolo M-BUS inalámbrico
Esta pila M-Bus inalámbrica probada en el campo y conforme a OMS v.4.1.2 admite microcontroladores inalámbricos SimpleLink™ inferiores a 1 GHz y de doble banda.
TIDA-010050
Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR
TIDA-00838
Diseño de referencia del asignador de costo de calor con M-Bus inalámbrico a 868 MHz