Página principal
Videoteca

Design review of 350-W CCM PFC + LLC module

00:19:07 | 01 SEP 2016

This training provides a review of an AC/DC power supply reference design with universal AC input and 25V/13.5A and 12V/1A outputs. An LLC+PFC combo controller is applied for the main 25V/13.5A output, while a flyback is applied for the auxiliary 12V/1A output. This design has low no load power consumption (152mW@230VAC) and over 93% peak efficiency. This design also meets the 80PLUS Gold requirement for 115VAC internal power supplies.

Medios

  • arrow-right Download the Design review of 350-W CCM PFC + LLC module presentation
  • arrow-right Watch more Power Supply Design Seminar videos
download

Explorar videos

Ver todos los videos
Ver todos los videos
Productos
  • Administración de potencia
  • Aislamiento
  • Amplificadores
  • Audio, háptica y piezoeléctrica
  • Conectividad inalámbrica
  • Controladores para motores
  • Convertidores de datos
  • Interfaz
  • Interruptores y multiplexores
  • Lógica y traducción de voltaje
  • Microcontroladores (MCU) y procesadores
  • Productos DLP
  • Radiofrecuencia y microondas
  • Relojes y sincronización
  • Sensores
  • Soluciones de chip y oblea
Aplicaciones
  • Automotriz
  • Equipos de comunicación
  • Data center
  • Industrial
  • Electrónica personal