Página principal
Videoteca

Desempaque y configure rápidamente el EVM para módulo de alimentación LMZM23601 de TI

00:08:05 | 12 DEC 2025
Con un tamaño minúsculo de 3 mm x 3.8 mm x 1.6 mm, el módulo de alimentación CC/CC con inductor integrado LMZM23601 es la solución más pequeña del sector para aplicaciones de 36 V y 1 A. Mire el video para aprender a configurar la placa de evaluación LMZM23601 para obtener un excelente rendimiento desde el primer momento.

Medios

  • arrow-right Descargue la guía del usuario del EVM LMZM23601 para obtener información detallada
  • arrow-right Explore el LMZM23601
download

Explorar videos

Ver todos los videos
Ver todos los videos
Productos
  • Administración de potencia
  • Aislamiento
  • Amplificadores
  • Audio, háptica y piezoeléctrica
  • Conectividad inalámbrica
  • Controladores para motores
  • Convertidores de datos
  • Interfaz
  • Interruptores y multiplexores
  • Lógica y traducción de voltaje
  • Microcontroladores (MCU) y procesadores
  • Productos DLP
  • Radiofrecuencia y microondas
  • Relojes y sincronización
  • Sensores
  • Servicios de chip y oblea
Aplicaciones
  • Automotriz
  • Equipos de comunicación
  • Centro de datos
  • Industrial
  • Electrónica personal