Página principal
Videoteca

Descripción general de la medición precisa de la temperatura para medidores de calor

00:02:25 | 05 FEB 2025
Los detectores de temperatura por resistencia (RTD) PT100/500/1000 se utilizan ampliamente en aplicaciones de infraestructura de redes y automatización de fábricas, donde a menudo se requiere una medición de temperatura de alta precisión. Entre los requisitos técnicos se encuentra una precisión superior a 20 mK en la medición diferencial de temperatura (DTM) para medidores de calor y frío de 0 °C a 180 °C con una resolución de temperatura superior a 10 mK.

Medios

  • arrow-right Más información
download
This video is part of a series
  • Serie Precision labs: Medición precisa de la temperatura en medidores de calor y frío 
    video-playlist(7 videos)