Página principal
Videoteca

Medición de temperatura de alta precisión con TIDA-01526

00:08:01 | 05 FEB 2025
Gracias a que el TIDA-01526 implementa un subsistema de medición diferencial de temperatura (DTM) completo con dos sensores PT500 o PT1000, es capaz de cumplir con los requisitos de los medidores de calor y frío impuestos por EN1434. La configuración en serie admite tanto sensores de 2 cables para medidores residenciales como sensores de 4 cables para calculadoras de calor. Para sensores de 2 y 4 cables y mediante el uso de calibración de compensación y ganancia, la precisión diferencial de la temperatura de la solución, en el rango de temperatura medido de 0 °C a 150 °C, es superior a 20 mK.

Medios

  • arrow-right Medición de temperatura de alta precisión para el diseño de referencia de medidores de calor y frío
  • download Solución de medición de temperatura diferencial de chip único y bajo costo con el ADS1220
download
This video is part of a series
  • Serie Precision labs: Medición precisa de la temperatura en medidores de calor y frío 
    video-playlist(7 videos)