Página principal
Videoteca

Principios de diseño del LLC y optimización para respuesta transitoria

00:33:57 | 05 FEB 2025
El convertidor inductor-inductor-condensador (LLC) de medio puente es una variación del convertidor de medio puente clásico. Esta topología resulta atractiva para aplicaciones con alta tensión de entrada, como un bus de corrección del factor de potencia (PFC), gracias a que exhibe conmutación de tensión cero (ZVS) y una firma de interferencia electromagnética (EMI) reducida. El control histerético híbrido (HHC) permite alcanzar un mayor ancho de banda de bucle, al mismo tiempo que mantiene un margen de fase suficiente. Como resultado, es posible conseguir una mejor respuesta transitoria con menos variación en la tensión de salida.

Medios

  • downloadPresentación
  • download Para obtener más información sobre la respuesta transitoria y descubrir la forma en que el modo histerético híbrido proporciona una respuesta transitoria superior, haga clic aquí.