Página principal
Videoteca

Introducción a los convertidores buck: Especificaciones de la corriente quiescente

00:04:05 | 05 FEB 2025
Eche un pequeño vistazo a la hoja de datos de un convertidor buck CC/CC y es probable que encuentre dos o tres parámetros de corriente inactiva diferentes citados en la página principal y en la tabla del controlador integrado (EC). Los objetivos de esta capacitación son los siguientes: 1) explicar las diferencias entre cada término de corriente inactiva; 2) resaltar los valores de corriente inactiva a los que prestarle especial atención; 3) mostrarle cómo se calcula la corriente inactiva de reposo mediante los valores de la hoja de datos.

Medios

  • arrow-right Consulte la gama de convertidores buck CC/CC de TI para encontrar el dispositivo de baja corriente quiescente (IQ) adecuado para su sistema
download
This video is part of a series
  • Reguladores conmutados CC/CC
    video-playlist(5 videos)
  • Convertidores reductores CC/CC: ¿Qué significan todas estas características?
    video-playlist(7 videos)
  • Cómo prolongar la duración de la batería con tecnologías de baja corriente quiescente
    video-playlist(9 videos)