Detección de interferencias del AWR1x mmWave: un paso crucial en pos de una mitigación eficaz
00:11:28
|
05 FEB 2025
En este video se describe brevemente cómo se genera un típico interferente en la banda de frecuencia intermedia (IF) víctima (la que sufre mayor interferencia) y cómo el AWR1x mmWave detecta muestras interferidas en la señal de recepción. En la parte principal se analiza cómo configurar el AWR1x para crear un informe de monitoreo y cómo luce este con y sin interferente.
Medios
-
download Hoja de datos del sensor de radar de onda continua con frecuencia modulada (FMCW) de 77 Ghz y 79 GHz de único chip AWR1642 -
download Manual técnico de referencia del AWR1443/AWR1642 (Rev. A) -
arrow-right Sensor de radar automotriz de chip único y 76 GHz a 81 GHz que integra módulo de evaluación del procesamiento digital de señales (DSP) y microcontrolador (MCU) AWR1642
This video is part of a series
-
Sensores de radar mmWave
video-playlist (49 videos)