Página principal
Videoteca

Cómo mejorar la eficiencia de la batería con la PWM híbrida del TAS5825M

00:07:13 | 05 FEB 2025

A diferencia de la modulación por ancho de pulsos (PWM) tradicional, el TAS5825M implementa una innovadora modulación híbrida, que mantiene, de forma dinámica, la conmutación diferencial con varias opciones de trabajo comunes.

Entre los beneficios de la PWM híbrida se encuentran, principalmente, las siguientes:

  1. Mayor eficiencia para aumentar la vida útil de la batería
  2. Buen rendimiento de THD+N
  3. Disipación de potencia y ruido en reposo ultrabajos

Medios

  • arrow-right Documentación técnica de TAS5825M