Página principal
Videoteca

SPI sobre LVDS para aplicaciones de pruebas y mediciones

00:05:06 | 05 FEB 2025
En este video, se presenta la implementación de la interfaz periférica en serie (SPI) sobre LVDS para aplicaciones de mediciones y pruebas. SPI es un método de comunicación de datos común que se usa entre los procesadores y dispositivos periféricos en aplicaciones de mediciones y pruebas. La interfaz LVDS ofrece una alta inmunidad al ruido, reducción de la EMI y la posibilidad de enviar señales SPI de PCB a PCB. En este video, presentamos diferentes opciones para enviar SPI sobre LVDS, una zona de PCB adicional estimada y un método para resolver el problema de retraso de ida y vuelta. 

Medios

  • arrow-right Gama de LVDS de TI
  • arrow-right Diseño TIDA-060017 de TI
  • arrow-right Serie de capacitaciones fundamentales sobre LVDS