Página principal
Videoteca

Diseño de referencia de TIKit: cómo convertir USB-A en USB-C

00:01:31 | 05 FEB 2025

Siga mirando para saber cómo convertir su aplicación de TV, monitor o decodificador a Type-C con facilidad. Esta solución analógica pura ahorra hasta un 53 % de espacio en la placa comparado con otras implementaciones discretas.

Medios

  • arrow-right Diseño de referencia de TIKit: Conector cilíndrico y USB Type-A a USB Type-C
  • arrow-right Controlador de fuente e interruptor de alimentación USB Type-C de 1.5 A
  • arrow-right Consulte toda nuestra gama de productos Type-C en TI.com/usb-c