Página principal
Videoteca

Más puertos, más problemas: cómo TI elimina los eventos de corriente inversa USB Type-C

00:01:30 | 05 FEB 2025

La gama de USB Type-C y PD de TI está preparando el camino para los ingenieros que quieren llevar la carga de Type-C a más aplicaciones de alta potencia. El controlador PD TPS65987D tiene el nivel de integración más alto de la industria, y el 87D puede suministrar 100 W de potencia con rutas de alimentación totalmente integradas. Si se está preguntando cómo puede obtener tanta potencia de forma segura, mire este breve video para saber por qué nuestra función de protección contra corrientes inversas integrada es fundamental en las aplicaciones de varios puertos. 

Medios

  • download Lea el informe técnico: Consideraciones sobre los diseños de ruta de alimentación USB Type-C y USB Power Delivery
  • arrow-right Consulte la hoja de datos del TPS65987D
  • arrow-right Empiece a evaluar hoy mismo