Página principal
Videoteca

Consideraciones sobre la EMI para fuentes de alimentación de CA/CC aisladas: pruebe, solucione problemas y resuelva los problemas de EMI

00:17:30 | 10 DEC 2024

La interferencia electromagnética (EMI) es una parte esencial de cada diseño de fuentes de alimentación, pero muchas veces se ve relegada a las últimas etapas del flujo de diseño, donde resolver problemas puede consumir mucho tiempo, ser costoso y tener un gran impacto en la eficiencia. Un objetivo importante de este tema es disipar los temores a la EMI, permitiéndole conversar con los clientes sobre los problemas de EMI y poder ayudarlos directamente a resolverlos.

Este tema comenzará con una revisión fundamental de las principales causas y orígenes de los problemas de la EMI. Fundamentalmente, la EMI se trata de parásitos de componentes que ni siquiera están representados en los esquemas de diseño; los parásitos causan EMI; la resistencia en serie equivalente (ESR) de la tapa masiva causa interferencia en el modo diferencial (DM); la capacitancia parásita de entrada y salida del transformador causa interferencias en el modo común (CM). Los componentes de filtro de EMI tienen capacitancia e inductancia parásita que limitan su rango de frecuencia útil e incluso pueden empeorar la EMI.

A continuación, el tema continuará mostrando cómo diseñar para una baja EMI en fuente. Se analizan diferentes estructuras internas del transformador por sus impactos relativos en la interferencia en el modo común (CM), no todas las estructuras son iguales, y la estructura y disposición cuidadosas de la capa del transformador pueden reducir el CM. Con devanados adicionales de cancelación y arreglos de blindaje ingeniosos, el CM puede incluso ser anulado a casi cero. Se muestran técnicas prácticas para medir y evaluar el rendimiento del CM, separar el modo diferencial (DM) del CM, etc., para mostrar cómo depurar y arraigar los problemas de EMI de la fuente de alimentación. Se mostrarán ejemplos prácticos para resaltar las técnicas, las soluciones y los beneficios.

Por último, se muestra un ejemplo resumido de un adaptador USB-PD de 65 W compacto y de alta densidad, que muestra cómo algunos cambios básicos resultaron en una mejora de 50 dB a la frecuencia de conmutación fundamental, sin necesidad de un gran sacrificio en la eficiencia.

Medios

  • download Comprensión y optimización de la compatibilidad electromagnética en fuentes de alimentación conmutadas