Página principal
Videoteca

Interfaces aisladas (RS-485 aislado y CAN aislado): descripción general de productos nuevos

00:26:49 | 10 DEC 2024

Conozca nuestra gama de productos de aislamiento y obtenga una descripción general de algunos productos nuevos de interfaz aislada. En esta introducción, se tratarán transceptores RS-485 aislados nuevos, incluida la familia ISO14xx de 5 kVrms inmune al ruido y el ISO1500 de 3 kVrms, que ahorra mucho espacio en la placa. Además, destacamos el transceptor de red de área de controlador y velocidad de datos flexible (CAN FD) ISO1042 aislado y optimizado para la compatibilidad electromagnética (EMC) con protección contra fallos de bus de 70 V.

Medios

  • arrow-right Obtenga más información sobre la tecnología y los productos de aislamiento.
  • arrow-right ¿Cuál es la ventaja del aislamiento capacitivo de TI?