Página principal
Videoteca

Actualizar a CAN FD: información general del SBC TCAN4550-Q1

00:02:45 | 10 DEC 2024
El TCAN4550-Q1 es el primer chip base de sistema (SBC) de la industria con un controlador y transceptor CAN FD integrados.  El dispositivo se conecta fácilmente a su microcontrolador a través del puerto SPI, lo que le permite agregar rápidamente capacidades de CAN FD o carriles de CAN FD adicionales a su sistema. Mire esta capacitación para obtener una descripción general de alto nivel del dispositivo y las funciones integradas principales que ayudan a mejorar la optimización del bus.  

Medios

  • arrow-right Explorar las características del chip base del sistema (SBC) TCAN4550-Q1
  • arrow-right Descargar la hoja de datos del TCAN4550-Q1
  • download Más información sobre el rendimiento del LDO en el TCAN4550-Q1
  • arrow-right Explore nuestra gama creciente de SBC para transceptores CAN, CAN FD y LIN