Página principal
Videoteca

Consideraciones de diseño para un inversor/rectificador bidireccional CA/CC, CC/CA trifásico de 10 kW y tres niveles

01:14:16 | 10 DEC 2024

En este video, se describe cómo implementar un convertidor CA/CC trifásico de tres niveles basado en SiC con funcionalidad bidireccional mediante el uso de nuestro diseño de referencia más reciente. Trataremos cómo una alta frecuencia de conmutación de 50 kHz reduce el tamaño de los componentes magnéticos del diseño del filtro, lo que causa una mayor densidad de potencia. Los MOSFET de SiC con pérdida de conmutación permiten tensiones del bus de CC más altas de hasta 800 V y pérdidas menores de conmutación con una eficiencia máxima de >97 %.

Medios

  • arrow-right Para obtener información de diseño sobre la implementación CC/CA, consulte TIDA-01606
  • arrow-right Recursos de diseño de inversor de cadena