Página principal
Videoteca

Etapa de potencia CC:CC de puente activo doble para una estación (pila) de carga EV de nivel 3 (rápida)

01:04:25 | 10 DEC 2024

En este video, se brinda información general de nuestro nuevo diseño de referencia, que implementa un convertidor CC/CC monofásico de puente activo doble (DAB). La topología DAB ofrece varias ventajas, como técnicas de conmutación suave, una disminución del número de dispositivos y una alta eficiencia. Nuestro diseño es beneficioso en los casos en los que la densidad de potencia, el costo, el peso, el aislamiento galvánico, la relación de conversión de alta tensión y la confiabilidad son factores críticos. Esto lo hace una opción ideal para estaciones de carga de EV y aplicaciones de almacenamiento de energía.

Medios

  • download Descargar la guía de diseño
  • arrow-right Recursos de diseño para estación (pila) de carga de CC
  • arrow-right Recursos de diseño de módulo de potencia de estación de carga EV
  • arrow-right Recursos de diseño de sistema de conversión de potencia (PCS) para almacenamiento de energía