Página principal
Videoteca

Funciones a prueba de fallos para el TCAN4550-Q1

00:02:04 | 10 DEC 2024
El TCAN4550-Q1 es el primer chip base de sistema (SBC) de la industria con un controlador y transceptor CAN FD integrados.  El dispositivo se conecta fácilmente a su microcontrolador a través del puerto SPI, lo que le permite agregar rápidamente capacidades de CAN FD o carriles de CAN FD adicionales a su sistema. En este video, conocerá los tres métodos a prueba de fallos que colocan el dispositivo en modo de reposo cuando hay problemas específicos y cómo reducen el consumo de energía en caso de un problema en el sistema de nodos.

Medios

  • download Descargar la hoja de datos TCAN4550-Q1 para obtener más información
  • arrow-right Explorar recursos para el TCAN4550-Q1