Página principal
Videoteca

Cómo superar a las soluciones discretas con interruptores de carga integrados: control de corriente de irrupción

00:04:48 | 05 FEB 2025

La corriente de irrupción es la corriente transitoria que extrae la capacitancia de carga de un sistema cuando este se enciende por primera vez. Si la corriente de irrupción es alta, es posible que la tensión de la fuente de alimentación caiga y los componentes se dañen. En esta presentación, se abordan las diferencias entre una solución de interruptores discreta y una integrada. 

Medios

  • download Transición a un interruptor de carga integrado
  • download Interruptores de carga integrados frente a transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) discretos