Página principal
Videoteca

Cómo superar a las soluciones discretas con interruptores de carga integrados: protección

00:03:16 | 05 FEB 2025

La protección de la ruta de alimentación, como la protección contra cortocircuitos, requiere que los componentes adicionales se implementen de forma discreta. Además, el diseño térmico prudente debe garantizar que el transistor de efecto de campo (FET) de paso no supere el área de operación segura (SOA). Algunos interruptores de carga, como el TPS22919, contienen funciones de protección que son difíciles o imposibles de implementar de forma discreta. Funciones como la autoprotección, la recuperación de cortocircuitos y la desconexión térmica brindan protección al sistema.

Medios

  • download Transición a un interruptor de carga integrado
  • download Interruptores de carga integrados frente a transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) discretos