Página principal
Videoteca

Detección de caídas inteligentes con sensores mmWave de TI

00:02:07 | 05 FEB 2025

Los sensores IWR6843 de onda milimétrica (mmWave) de TI cuentan con una detección de caídas de alta precisión y en la cual no es necesario entrar en contacto con la persona que se supervisa, lo que permite resguardar su privacidad. Los sensores son capaces de detectar en cualquier condición de iluminación y a través de materiales. Además, brindan al sistema parámetros de datos sobre el alcance, ángulo y velocidad en una escena al hacer uso de la información 3D brindada por la nube de puntos.  

Medios

  • arrow-right Aplicaciones de automatización de edificios con mmWave de TI
  • arrow-right Laboratorio de detección de caídas inteligente
  • arrow-right Sensor mmWave de 60 GHz