Comprensión de la respuesta transitoria en el dominio del tiempo y la frecuencia
Profundice en cómo se ve la respuesta transitoria de un regulador tanto en el tiempo como en la frecuencia
00:05:10|08 nov 2019
Comprender la respuesta transitoria de un regulador de voltaje es la llave para diseñar tareas de alto rendimiento.
Los temas tratados en esta capacitación son, entre otros, los siguientes:
- Respuesta transitoria en el dominio del tiempo y la frecuencia
- Efectos de la velocidad de subida de la corriente de carga
- Por qué ESR y ESL ya no pueden descuidarse
Recursos
- Descargar el informe: Diseño y optimización del regulador de voltaje para transitorios de carga de alta corriente y rápido índice de variación
- Descargar presentación: Diseño y optimización del regulador de voltaje para transitorios de carga de alta corriente y rápido índice de variación
- Bajo la base de los convertidores CD/CD de bajo voltaje
- Reduzca la EMI del convertidor de corriente continua y el estrés de voltaje minimizando los parásitos inductivos