Página principal
Videoteca

Cómo proteger su batería >10s mediante monitores de batería con FET y controles de fusibles integrados

00:07:39 | 10 MAR 2025
Controle la seguridad de la batería sin sacrificar la precisión. La implementación de FET y fusibles en la ruta del lado alto son necesidades de protección comunes para los diseñadores de paquetes de baterías. En este video se muestra cómo es compatible con >diseños de baterías de 10s (de 3 a 16s) mediante los monitores de batería BQ76952 y BQ76942.

Medios

  • arrow-right Más información sobre el BQ76952
  • arrow-right Más información sobre el BQ76942
  • arrow-right Artículo técnico: Cómo mejorar la seguridad de la batería y, al mismo tiempo, mejorar la precisión y prolongar el tiempo de funcionamiento