Página principal
Videoteca

Eche un vistazo de cerca a la demostración de la pantalla transparente de la ventana DLP automotriz de TI

00:01:56 | 12 DEC 2025

La tecnología DLP automotriz de TI de pantalla transparente convierte cualquier ventana en una ventana automática con una superficie para proyectar imágenes estáticas y en movimiento. Esto permite la interacción del pasajero y el conductor con el automóvil. Además, esta tecnología permite la interacción a través de la interfaz táctil capacitiva para una amplia variedad de aplicaciones C2X y V2X.

Medios

  • arrow-right Obtenga más información sobre el dispositivo de microespejos digital (DMD) DLP5534-Q1
  • arrow-right Solicite el módulo de evaluación del proyector DLP5534-Q1 405 nm para comenzar su recorrido de visualización de ventana transparente
  • arrow-right Obtenga más información sobre los beneficios de utilizar conjuntos de chips DLP para pantallas transparentes en aplicaciones automotrices, tales como: ejemplos de aplicaciones, elección y colocación de proyectores, tecnologías de película transparente, consideraciones de diseño y detalles del conjunto de chips DLP.
  • arrow-right Lea el artículo técnico sobre cómo crear una comunicación entre el vehículo y los peatones mediante pantallas de ventanas transparentes