Página principal
Videoteca

Detección de corriente de lado alto con circuito amplificador de diferencia discreto

00:05:17 | 09 FEB 2020
Esta solución de detección de corriente de alimentación única, lado alto y bajo costo detecta la corriente de carga entre 50 mA y 1 A y la convierte en una tensión de salida de 0.25 V a 5 V. La detección de lado alto permite que el sistema identifique cortocircuitos a tierra y no crea una perturbación de tierra en la carga.

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Solicite muestras y obtenga más información sobre el amplificador operacional utilizado en este video
  • arrow-right Vea nuestra cartera de amplificadores operacionales
  • arrow-right Evalúe y cree prototipos con amplificadores mediante el dispositivo DIYAMP-EVM de TI
  • arrow-right Obtenga más información sobre el circuito en este video