Página principal
Videoteca

Circuito rectificador de media onda

00:04:04 | 12 DEC 2025
El rectificador de media onda de precisión invierte y transfiere la entrada de la mitad negativa de una señal de entrada variable a su salida. Al seleccionar adecuadamente los valores de resistencia de retroalimentación, se pueden lograr diferentes ganancias. Los rectificadores de media onda de precisión se utilizan comúnmente con circuitos de amplificador operacional, como un detector de picos o un amplificador sin inversión con ancho de banda limitado para producir una tensión de salida de CC. Esta configuración se ha diseñado para funcionar con señales de entrada sinusoidales entre 0.2 mVpp y 4 Vpp en frecuencias de hasta 50 kHz.

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Solicite muestras y obtenga más información sobre el amplificador operacional utilizado en este video
  • arrow-right Obtenga más información sobre la cadena de señales analógicas en nuestra sala de clases en línea, Precision Labs de TI
  • arrow-right Evalúe y cree prototipos con amplificadores mediante el dispositivo DIYAMP-EVM de TI
  • arrow-right Obtenga más información sobre el circuito en este video