Página principal
Videoteca

Circuito de detección de corriente bidireccional de lado bajo

00:05:51 | 09 FEB 2020
Esta solución de detección de corriente bidireccional de suministro único de lado bajo puede medir con precisión corrientes de carga de –1 A a 1 A. El rango lineal de salida es de 110 mV a 3.19 V. La detección de corriente de lado bajo mantiene la tensión de modo común cerca de tierra y, por lo tanto, es más útil en aplicaciones con tensiones de bus grandes.

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Solicite muestras y obtenga más información sobre el amplificador operacional utilizado en este video
  • arrow-right Vea nuestra cartera de amplificadores operacionales
  • arrow-right Evalúe y cree prototipos con amplificadores mediante el dispositivo DIYAMP-EVM de TI
  • arrow-right Obtenga más información sobre el circuito en este video