Página principal
Videoteca

Circuito generador PWM

00:05:59 | 12 DEC 2025
Este circuito utiliza un generador de onda triangular y un comparador para generar una forma de onda modulada por ancho de pulso (PWM) de 500 kHz con un ciclo de trabajo que es inversamente proporcional a la tensión de entrada. Un amplificador operacional y un comparador generan una forma de onda triangular que se aplica a la entrada de inversión de un segundo comparador. La tensión de entrada se aplica a la entrada no inversa de este segundo comparador. Al comparar la forma de onda de entrada con la onda triangular, se produce una forma de onda PWM.

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Solicite muestras y obtenga más información sobre el amplificador operacional utilizado en este video
  • arrow-right Vea nuestra cartera de amplificadores operacionales
  • arrow-right Obtenga más información sobre la cadena de señales analógicas en nuestra sala de clases en línea, Precision Labs de TI
  • arrow-right Evalúe y cree prototipos con amplificadores mediante el dispositivo DIYAMP-EVM de TI