Página principal
Videoteca

Apilamiento de convertidores CC/CC a 160 A con supervisión PMBus integrada

00:00:50 | 12 DEC 2025

Esta demostración presenta la apilabilidad única de TPS546D24A 40 A y TPS546B24A de 20 A en diferentes configuraciones de punto de carga de varias fases con capacidad de suministrar hasta 160 A. La temperatura, la corriente y la tensión se supervisan a través de una interfaz PMBus® integrada.  La familia de convertidores CC/CC está disponible en versiones de 10 A, 20 A y 40 A con MOSFET integrados, con una precisión de regulación de tensión ajustada, un excelente rendimiento térmico y alta densidad de potencia.  El eFuse TPS25982 proporciona protección contra la corriente de entrada y la tensión, con control del ventilador, que demuestra los cambios de temperatura en tiempo real del flujo de aire. 

Medios

  • arrow-right Más información sobre TPS546D24A
  • arrow-right Descubra el TPS25982