Página principal
Videoteca

Fuente de alimentación de polarización CC/CC con tecnología de transformador integrada

00:00:48 | 18 MAR 2020

Reduzca el tamaño de la solución eléctrica hasta un 80 % y maximice la eficiencia en aplicaciones industriales que requieren aislamiento con la nueva alimentación de polarización UCC12050.

  • Aislamiento reforzado de 500 mW
  • Paquete de 2.65 mm de altura
  • Duplica la eficiencia
  • EMI más baja
  • Amplio rango de temperatura

Medios

  • arrow-right Más información sobre UCC12050
  • arrow-right Obtenga el EVM
  • download Informe técnico: Potencia a través de la barrera de aislamiento
  • arrow-right Artículo técnico: Introducción al aislamiento