Página principal
Videoteca

Demostración de inicio rápido del EVM UCC5870-Q1

00:12:05 | 17 APR 2025

En este video, se ofrece una demostración de inicio rápido para el EVM UCC5870-Q1, que incluye lo siguiente:

  • Hardware del EVM y configuración del sistema de prueba 
  • Programación inicial del controlador
  • Cómo activar la placa del EVM
  • Inicio del software de interfaz gráfica de usuario (GUI) y construcción de la conexión entre la GUI y el controlador
  • Cómo programar el controlador desde el estado de restablecimiento hasta la configuración 1, 2 y activa

Cuando el controlador está en estado activo, puede liberar modulación de ancho de pulso (PWM) que sigue la señal de PWM de entrada como si se dieran, por ejemplo una PWM continua y una PWM de pulsos dobles. También se explica cómo generar un fallo de desaturación y cómo borrar el fallo).

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Más información sobre UCC5870-Q1