Página principal
Videoteca

Diseño de inversores de tracción con el UCC5870-Q1

00:20:35 | 17 APR 2025

El UCC5870-Q1 es un controlador de puerta monocanal aislado de 15 A conforme a la seguridad funcional de TI con funciones integradas de protección y supervisión para ayudar a mitigar y evitar que se produzcan fallos en los sistemas de inversor de tracción de vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV). Admite una tensión de trabajo de hasta 1 kVRMS y superior a la inmunidad al ruido en modo común (CMTI) de 100 V/ns.

Medios

  • downloadPresentación
  • download Descargue la guía completa de diseño del inversor de tracción
  • arrow-right Más información sobre UCC5870-Q1
  • arrow-right Encuentre otras soluciones de TI para el control de motores e inversores