Página principal
Videoteca

Selección de convertidores CC/CC de VIN amplia para telemática de vehículos comerciales

00:06:51 | 17 APR 2025
Los sistemas telemáticos de los vehículos comerciales se alimentan de una batería 24 V y requieren hasta 25 W de potencia de salida. La fuente de alimentación sin batería debe admitir un amplio rango de tensión de entrada (de 6 V a 57 V), altas temperaturas ambiente, los estrictos estándares EMI CISPR 25 de clase 5 y la alta fiabilidad que requieren las aplicaciones de automoción. En este video, se mostrarán los requisitos de la fuente de alimentación de los sistemas telemáticos y el último convertidor CC/CC de 60 V de Texas Instruments capaz de suministrar hasta 5 A (LM76005-Q1).

Medios

  • arrow-right Más información sobre LM76005-Q1