Medición precisa de la corriente en vehículos de 48 V
Medición precisa de la corriente en vehículos de 48 V
00:49:21|28 sep 2020
Muchos sistemas de vehículos funcionan con una batería de 48 V. La supervisión de la corriente en un carril de 48 V presenta desafíos frente al carril de alimentación tradicional de 12 V automotriz. En esta sesión, se explicarán las compensaciones necesarias para superar estos desafíos. En primer lugar, se analizarán diferentes soluciones de detección de corriente basadas en derivación en toda TI con ejemplos reales de cálculo de errores totales y simulaciones. Luego, algunos ejemplos de amplificadores de detección de corriente de 110 V de TI demostrarán cómo resolver estos problemas de detección de corriente de 48 V.