Página principal
Videoteca

Integración del inversor de tracción y del convertidor CC/CC en un diseño de referencia evaluado por concepto ASIL D

00:41:05 | 17 APR 2025
En esta presentación, aprenderá sobre el rendimiento de control diferenciado del C2000 y verá cómo el inversor de tracción, la interfaz del solucionador de software y el convertidor CC/CC se han integrado en un único MCU C2000. Los periféricos diferenciados de control en tiempo real analógico y digital permiten el control del motor de tracción con alta RPM, la decodificación del solucionador de software a alta velocidad y el control del modo de corriente máxima basado en hardware de un convertidor CC/CC de puente completo con desplazamiento de fase.

Medios

  • download Descargar la presentación