Aclaración sobre la confusión con la pantalla de UHD de 4K verdadera
00:06:17
|
11 DEC 2020
Los proyectores DLP ofrecen verdaderas imágenes de UHD de 4K, es decir, una señal de entrada de 8.3 millones de píxeles y 8.3 millones de píxeles en la pantalla con convergencia de píxeles del 100 %. La tecnología 3LCD solo proyecta cuatro millones de píxeles en la pantalla. Si busca una experiencia de UHD de 4K, un proyector equipado con tecnología DLP debería ser su única opción.
Medios
This video is part of a series
-
Serie Precision labs: DLP® Labs: tecnología
video-playlist (14 videos)